GWU-2 160-26
标准手动夹持系统的附件
ID 432626
标准手动夹持系统的附件
产品特性:
产品特性:
- 工件支架 – 宽度 160 mm
- 放置工件
- 适用于: KSC-F 160-480
- 宽度: 160 mm
- 高度: 26 mm
- 重量: 0.3 kg
技術的詳細
| 宽度 [mm] | 160.0 |
|---|---|
| 高度 [mm] | 26.0 |
| 重量 [kg] | 0.3 |
标配范围
1 套工件支架