arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
워크피스 지지

워크피스 지지

수동 클램핑 시스템 표준형의 액세서리
공작물 배치를 위한 경화 및 연마 공작물 지지대. SCHUNK 클램핑 장치에 공작물 지지대를 빠르고 쉽게 고정할 수 있습니다.
430223
100.0 mm
11.0 mm
430022
100.0 mm
16.0 mm
430224
100.0 mm
23.0 mm
430023
100.0 mm
25.5 mm
430024
100.0 mm
29.5 mm
430025
125.0 mm
11.0 mm
430026
125.0 mm
16.0 mm
430027
125.0 mm
21.0 mm
430225
125.0 mm
25.0 mm
430028
125.0 mm
26.0 mm