GAZ-4 T16
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Identyfikator 1329407
Akcesoria standardowych ręcznych systemów mocujących
Cechy produktu:
Cechy produktu:
- Śruba wyrównująca
- Umożliwia wyrównanie i mocowanie stacji zaciskowych na stole maszynowym
- Nadaje się do: KSM2 90-260, 90-400, 90-500, 90-600, 90-650
- Odpowiednie do otworu T: 16 mm
- Masa: 0.08 kg
Szczegóły techniczne
| Odpowiednie do otworu T [mm] | 16.0 |
|---|---|
| Masa [kg] | 0.08 |
Zakres dostawy
Zestaw wyrównawczy i centrujący