arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-T-C2 260 類似のイラスト

SBS-T-C2 260

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8705185

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 適合タイプ: ROTA NC(-F) plus 2 260-85
テクニカルデータ:
  • 直径: 65.5 mm
  • 重量: 3.2 kg
ØC [mm] 61.0
ØD [mm] 65.5
E min. [mm] 0.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 96.8
ØG [mm] 40.0
H M5x10
K M27
重量 [kg] 3.2