arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-T-S 160 類似のイラスト

SBS-T-S 160

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8704853

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 適合タイプ: ROTA-S plus 2.0 160-42
テクニカルデータ:
  • 直径: 42 mm
  • 重量: 0.9 kg
B [mm] 28.8
ØC [mm] 34.0
ØD [mm] 42.0
E min. [mm] 28.8
E max. [mm] 88.3
F [mm] 141.5
ØG [mm] 24.0
H M4x8
K M27
重量 [kg] 0.9