arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-T-S 250 類似のイラスト

SBS-T-S 250

旋盤チャック 標準 アクセサリー

ID 8704855

旋盤チャック 標準 アクセサリー

特長:
  • 芯出しスリーブ、調整可能ストップ付き
  • 切粉やクーラントの浸入からチャックの運動性能を守るために
  • 適合タイプ: ROTA-S plus 2.0 250-62
テクニカルデータ:
  • 直径: 62 mm
  • 重量: 1.9 kg
B [mm] 38.3
ØC [mm] 51.0
ØD [mm] 62.0
E min. [mm] 38.3
E max. [mm] 80.3
F [mm] 140.0
ØG [mm] 35.0
H M6x12
K M27
重量 [kg] 1.9