arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SBS-T-W 215-65 图片仅供参考

SBS-T-W 215-65

标准车床卡盘附件

ID 8703240

标准车床卡盘附件

产品特性:
  • 带可调止挡的中心套筒
  • 防止切屑和冷却润滑剂渗入卡盘动力装置
  • 适用于: ROTA THW plus 215-66
技术参数:
  • 直径: 65.5 mm
  • 重量: 2 kg
ØA [mm] 66.0
B [mm] 28.0
ØC [mm] 61.0
ØD [mm] 65.5
E min. [mm] 28.0
E max. [mm] 110.8
F [mm] 83.0
ØG [mm] 40.0
H M5x10
K M27
重量 [kg] 2.0