arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SP-VL 100-10-SPB 類似のイラスト

SP-VL 100-10-SPB

標準パレットシステム用アクセサリー

ID 471466

標準パレットシステム用アクセサリー

特長:
  • クランピングピン拡張材
  • ワーク持ち上げによる干渉輪郭の縮小向け
  • 位置決めピン付
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø138 x 100 mm
  • 保持力 M10: 35 kN
  • 平行度: 0.02 mm
  • 重量: 5.6 kg
A [mm] 100.0
C [mm] 25.5
유지력 M10 [kN] 35.0
면 평행성 [mm] 0.02
이형 위치 결정 핀
중량 [kg] 5.6

제공 범위
클램핑 핀 연장기, 클램핑 핀, 고정 나사, 사용 설명서