KSF3 200
ID 1514328
Propiedades del producto:
- Prensa de sujeción de 2 mordazas
- Sujeción autocentrante
- Carrera estándar
- Mordazas base: Dentado fino y chaveta en cruz
- Dimensiones: 200 x 200 x 90,2 mm
- Rango de fuerza de sujeción: 26 - 35 kN
- Carrera por mordaza: 4 mm
- Altura máx. de la mordaza: 100 mm
- Precisión de repetición: 0.02 mm
- Presión de apertura: 6 - 9 bar
- Consumo de aire por carrera: 2550 cm³
- Tiempo de cierre/apertura: 1.2 s
- Peso: 24 kg
技術的詳細
| Carrera por mordaza [mm] | 4.0 |
|---|---|
| Fuerza de sujeción mín. [kN] | 26.0 |
| Fuerza máx. de sujeción [kN] | 35.0 |
| Repetibilidad de la prensa [mm] | 0.02 |
| Altura máx. de la mordaza [mm] | 100.0 |
| Distancia H [mm] | 30.0 |
| Consumo de aire por carrera a 6 bar [cm³] | 2550.0 |
| Tiempo de cierre/apertura [s] | 1.2 |
| Peso [kg] | 24.0 |
Material suministrado
Prensa de sujeción, tornillos de fijación para sistemas de mordazas y prensa de sujeción, tapones protectores, tornillos de ajuste, manguitos extractores, manual de instrucciones
Fuerza de sujeción*
La fuerza de sujeción es la suma aritmética de las fuerzas individuales presentes en las mordazas con una distancia "H" a una presión máxima.
Rango de fuerza de sujeción
La fuerza de sujeción depende de la carrera debido a la tensión del resorte. La fuerza de sujeción máx. se alcanza en el estado "abierto", la fuerza de sujeción mín. en el estado "cerrado".
Tolerancia de altura de prensas
±0,04 mm.
Hay disponibles prensas de sujeción con la misma altura bajo consulta.
Precisión de repetición
Resultado de la variación de las posiciones finales tras 100 ciclos sucesivos
Mantenimiento y reparación
Para el mantenimiento de las prensas TANDEM, debe utilizarse nuestra grasa especial LP 410 (ID 0184213)