arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Zmień kraj, aby zobaczyć informacje o produktach, usługach i osobach kontaktowych dla konkretnych lokalizacji.
KSF3-LH 140-PM

KSF3-LH 140-PM

Sprężynowe dwuszczękowe bloki mocujące

Identyfikator 1514321

Standardowy sprężynowy blok mocujący

Cechy produktu:
  • 2-szczękowy blok mocujący
  • Mocowanie centryczne
  • Długi skok
  • Pneumatyczne monitorowanie położenia końcowego
  • Pneumatyczne monitorowanie styku
  • Szczęki bazowe: Drobne ząbkowanie i wrąb krzyżowy
Dane techniczne:
  • Wymiary: 140 x 140 x 72,7 mm
  • Zakres siły mocującej: 6.5 - 9 kN
  • Zakres siły mocującej wspomaganej przez turbo: 16.5 - 24 kN
  • Skok na szczękę: 7 mm
  • Maks. wysokość szczęki: 120 mm
  • Powtarzalność: 0.01 mm
  • Ciśnienie otwarcia: 6 - 9 bar
  • Maks. ciśnienie turbo: 6 bar
  • Zużycie powietrza na skok: 1150 cm³
  • czas zamykania/otwierania: 0.6 s
  • Masa: 8.1 kg
Slag per klem [mm] 7.0
min. klemkracht [kN] 6.5
Max. opspankracht [kN] 9.0
Rondloopnauwkeurigheid van spanner [mm] 0.01
Max. klemhoogte [mm] 120.0
Afstand H [mm] 20.0
Luchtverbruik per slag bij 6 bar [cm³] 1150.0
Sluit-/openingstijd [s] 0.6
Gewicht [kg] 8.1

Levering
Klemkrachtblok, bevestigingsschroeven voor systeemklemmen en klemkrachtblok, afdekpluggen, bevestigingsschroeven, spangleuven, gebruiksaanwijzing

Klemkracht
Klemkracht is de rekenkundige som van de afzonderlijke krachten die bij maximale druk op de klauwen optreden op afstand "H".

Klemkrachtbereik
De klemkracht is afhankelijk van de slag als gevolg van de veerspanning. De max. klemkracht wordt bereikt in de "open" toestand, de min. klemkracht in de "gesloten" toestand.

Hoogtetolerantie van de bankschroef
±0,04 mm.
Klemkrachtblokken met dezelfde hoogte zijn op verzoek verkrijgbaar.

Rondloopnauwkeurigheid
Resultaten van de spreiding van de eindstand na 100 opeenvolgende slagen

Onderhoud en reparatie
Voor het onderhoud van TANDEM-klemspanners moet ons speciaal vet LP 410 worden gebruikt (ID 0184213).