arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
MFPS-P-A1-L30 430 x 380

MFPS-P-A1-L30 430 x 380

並行ポールテクノロジーによる電磁チャック

ID 1358559

標準マグネットクランピング技術

特長:
  • 電磁チャック 電動永久型
  • テクノロジー: パラレルポール
  • マグネット・タイプ: アルニコ + ネオジム
  • マグネットチャックにクランプ状態(赤/緑)を表示する特許取得済みの状態表示付き
  • 残留磁気の少ないサイクル
テクニカルデータ:
  • 寸法: 430 x 380 x 66 mm
  • ポール向き: 縦方向
  • 磁極間隔: 30 + 10 mm(スチール+樹脂)
  • 極数: 8(40x ポールネジ M6)
  • 保持力 : 160 N/cm²
  • 最高使用温度: 80 °C
  • 重量: 75 kg
電気接続:
  • カバープレートによる迅速な接続
  • 位置決めクイック接続: B
  • チャンネル数: 1
  • 接続: 4-PIN
  • 電気接続: 400 V / 460 V
  • 保護等級: 67
L [mm] 430.0
B [mm] 380.0
H [mm] 66.0
Max. opspankracht [N/cm²] 160.0
Poolsteek 30 mm + 10 mm
Aantal polen 8.0
Aansluiting 4-PIN
Aantal kanalen 1.0
Netspanning 400 V / 460 V
Min. werkstukdikte [mm] 7.0
Gewicht [kg] 75.0

Levering
Magnetische klauwplaat, gebruiksaanwijzing, CE-conformiteitsverklaring; zonder bedieningseenheid en poolverlengingen