arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact cube danger download external_link facebook globeimage info instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus refresh rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WZS GZB-S Ø20 Ø12 BJ Vergelijkbare illustratie

WZS GZB-S Ø20 Ø12 BJ

Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder

ID 207594

WZS GZB-S Ø20 Ø12 BJ, Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
  • Met bajonetsluiting
  • Klemdiameter: 12 mm
  • Lengte: 59 mm
Technologie Tussenhulzen voor gereedschapslijpende gereedschapshouder
Reeksen WZS GZB-bajonet
Scheidingvlak met de gereedschaphouder WZS GZB-S Ø 20 Bajonett
Klemdiameter D1 12 mm
D2 [mm] 20.0
D3 [mm] 22.0
L2 [mm] 50.0
L3 [mm] 3.0
L10 [mm] 5.0
Gewicht [kg] 0.1

Variant
Met bajonetsluiting

Individueel
Andere afmetingen en uitvoeringen op maat zijn op verzoek verkrijgbaar