arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE-HT mini 88-20-V1

NSE-HT mini 88-20-V1

高温夹持模块

ID 1460874

标准夹持模块

产品特性:
  • 弹簧加载系统 - 气动开启
  • 适用于高温应用
  • 增压功能
  • 单向防扭转保护
技术参数:
  • 尺寸: Ø88 x Ø73 x 20 mm
  • 下拉力: 0.5 kN
  • 下拉力,带增压: 2.5 kN
  • 重复精度: < 0.005 mm
  • 解锁压力: 6 bar
  • 重量: 1 kg
直径 [mm] 88.0
下拉力 [kN] 0.5
下拉力,带增压 [kN] 2.5
解锁压力 [bar] 6.0
最高工作温度 [°C] 200.0
重复精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 1.0

标配范围
夹持模块、紧固螺钉、装配螺钉、O 型圈 、罩盖、操作手册;无定位销、无分度销