arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE mikro 49-13

NSE mikro 49-13

클램핑 모듈

ID 1322876

클램핑 모듈 표준형

제품 특징:
  • Spring-loaded system - Pneumatically opening
  • 터보 기능
  • 클램핑 슬라이드 위치를 동적 압력 모니터링
기술 데이터:
  • 치수: Ø49 x Ø38 x 19.8 mm
  • 풀다운 포스: 0.4 kN
  • 터보 포함 풀다운 포스: 1.5 kN
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 잠금 해제 압력: 6 bar
  • 중량: 0.2 kg
지름 [mm] 49.0
풀다운 포스 [kN] 0.4
터보 포함 풀다운 포스 [kN] 1.5
잠금 해제 압력 [bar] 6.0
반복 정밀도 [mm] < 0.005
중량 [kg] 0.2

제공 범위
클램핑 모듈, 장착 나사, O링, 덮개 캡, 작동 매뉴얼(클램핑 핀 제외)