arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSE-T3 138-V1-K

NSE-T3 138-V1-K

クランプモジュール

ID 1313729

クランピングモジュール 標準

特長:
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
  • ターボ機能
  • 円錐シール
  • 1 方向ねじれ防止保護
テクニカルデータ:
  • 寸法: Ø138 x Ø110 x 59 mm
  • 引き込み力: 7 kN
  • ターボ作動時の引き込み力: 24 kN
  • 繰り返し精度: < 0.005 mm
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 重量: 3.6 kg
直径 [mm] 138.0
引き込み力 [kN] 7.0
ターボ作動時の引き込み力 [kN] 24.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
繰り返し精度 [mm] < 0.005
重量 [kg] 3.6

納品内容
クランピングモジュール、取付ネジ、円筒状ピン、O リング、カバーキャップ、取扱説明書が含まれますが、クランピングピン、割り出しピンは含まれません。