NSE-T3 138-V4
クランプモジュール
ID 1327419
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 4 方向ねじれ防止保護 90°
- 寸法: Ø138 x Ø110 x 59 mm
- 引き込み力: 7 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 24 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 3.4 kg