NSE3 99-V1
クランプモジュール
ID 1440336
クランピングモジュール 標準
特長:
特長:
- スプリング負荷式システム-空圧式開操作
- ターボ機能
- 両方向 90° の逆転保護
- 寸法: Ø99 x 56 mm
- 引き込み力: 5 kN
- ターボ作動時の引き込み力: 18 kN
- 繰り返し精度: < 0.005 mm
- クランプ無しの圧力: 6 bar
- 重量: 2.4 kg