arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SPM plus 138-L 類似のイラスト

SPM plus 138-L

固定メンブレン

ID 471159

标准弹性夹持盘

产品特性:
  • 客户精加工的顶面
  • 底部单向分度销 IXB V1
技术参数:
  • 尺寸: Ø149 x 55 mm
  • 夹持直径: 36 - 125 mm
  • 重复精度: < 0.01 mm
  • 夹持深度 : 3 - 20 mm
  • 夹持行程: 0.5 mm
  • 最大夹持力*: 50 kN
  • 材料: 铝
  • 重量: 1.5 kg
直径 [mm] 149.0
最大夹持力* [kN] 50.0
最小工件直径 [mm] 36.0
最大工件直径 [mm] 125.0
重复精度 [mm] < 0.01
夹持行程 [mm] 0.5
材料
重量 [kg] 1.5

标配范围
弹性夹持盘、调节环、分度销、操作手册;无定位销