arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
NSL3 600

NSL3 600

クランピングステーション

ID 1323574

クランピングステーション 標準

特長:
  • 6-方向 NSE3 138
  • スプリング負荷式システム-空圧式開操作
テクニカルデータ:
  • 寸法: 599 x 399 x 60 mm
  • 引き込み力: 48 kN
  • クランプ無しの圧力: 6 bar
  • 重量: 54.4 kg
長さ [mm] 599.0
幅 [mm] 399.0
引き込み力 [kN] 48.0
クランプ無しの圧力 [bar] 6.0
重量 [kg] 54.4

納品内容
クランプステーション、シーリングニップル、防塵キャップ、アイボルト、取扱説明書が含まれます。クランプピン、シリンダークランプは含まれません。