arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
국가 선택을 변경하여 선택하면 귀하의 지역과 관련된 제품, 서비스 및 담당자에 대한 정보를 확인할 수 있습니다.
THL plus 100 M-B

THL plus 100 M-B

후면 실린더가 있는 방진구

ID 825114

표준 방진구

제품 특징:
  • 자가 센터링 방진구
  • 유압 활성화
  • 수동 윤활
  • 구형 롤러
기술 데이터:
  • 클램핑 범위: 4 - 66 mm
  • 롤러당 최대 조임력: 1 kN
  • 구동 압력: 6 - 50 bar
  • 센터링 정확도: < 0.02 mm
  • 반복 정밀도: < 0.005 mm
  • 최대 원주 속도: 895 m/min
  • 중량: 6.5 kg
Type of lubrication Manual lubrication
Rollers spherical
Min. clamping Ø [mm] 4.0
Max. clamping Ø [mm] 66.0
Min. operating pressure [bar] 6.0
Max. operating pressure [bar] 50.0
Max. clamping force per roller [kN] 1.0
Centering accuracy [mm] < 0.02
Repeat accuracy [mm] < 0.005
Max. circumferential speed [m/min] 895.0
Weight [kg] 6.5