arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
THL plus 400 M-B

THL plus 400 M-B

Steady rests with rear cylinder

ID 825514

Standard steady rest

Product features:
  • Self-centering steady rest
  • Hydraulic actuation
  • Manual lubrication
  • Spherical rollers
Technical data:
  • Clamping range without chip protection: 35 - 245 mm
  • Max. clamping force per roller: 15 kN
  • Actuation pressure: 8 - 60 bar
  • Centering accuracy: < 0.05 mm
  • Repeat accuracy: < 0.01 mm
  • Max. circumferential speed: 535 m/min
  • Weight: 102 kg
Tipo de lubricación Lubricación manual
Rodillos Esférico
Diám. sujeción mín. [mm] 35.0
Diám. sujeción máx. [mm] 245.0
Presión de trabajo mín. [bar] 8.0
Presión de trabajo máx. [bar] 60.0
Fuerza máx. de sujeción para rodillos [kN] 15.0
Precisión de centraje [mm] < 0.05
Precisión de repetición [mm] < 0.01
Velocidad periférica máx. D1 MM [m/min] 535.0
Peso [kg] 102.0