arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-G 200-62 C5-GBK

ROTA-G 200-62 C5-GBK

手動旋盤チャック、ジョーユニット簡易交換付き

ID 815012

標準旋盤用手動チャック

特長:
  • 3-ジョー ウェッジバーチャック
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 62 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-3 Nr. 5
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 6.8 mm
  • 歯ピッチ: 4.7 mm
  • 最大把持力: 95 kN
  • 最大トルク: 90 Nm
  • 最大回転速度: 4600 1/min
  • 重量: 20.2 kg
スピンドルタイプ ISO 702-3
スピンドルサイズ Nr. 5
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 4600.0
最大把持力 [kN] 95.0
最大トルク [Nm] 90.0
ストローク / ジョー [mm] 6.8
歯ピッチ [mm] 4.7
重量 [kg] 20.2

納品内容
チャック、取付けネジ付きベースジョー 1 セット、チャック取付けねじ、レンチ 、アイボルト、取扱説明書