ROTA-G 315-102 D11-GBK
Manunálne upínacie skľučovadlo s rýchlou výmenou čeľustí
ID 815036
Štandardné manuálne upínacie skľučovadlo
Vlastnosti produktu:
Vlastnosti produktu:
- 3-čeľusťové skľučovadlo s klinovou tyčou
- Systém rýchlej výmeny čeľustí
- Priechodný otvor: 102 mm
- Upnutie vretena: ISO 702-2 Nr. 11
- Rozhranie čeľuste: Priame zúbkovanie
- Zdvih na čeľusť: 8.5 mm
- Rozstup zubov : 5.5 mm
- Max. upínacia sila: 200 kN
- Max. krútiaci moment: 210 Nm
- Max. počet otáčok: 3200 1/min
- Hmotnosť: 68.7 kg
技術的詳細
| Spindle type | ISO 702-2 |
|---|---|
| Spindle size | Nr. 11 |
| Serration | Straight serration |
| Max. rotational speed [1/min] | 3200.0 |
| Max. clamping force [kN] | 200.0 |
| Max. torque [Nm] | 210.0 |
| Stroke/jaw [mm] | 8.5 |
| Tooth pitch [mm] | 5.5 |
| Weight [kg] | 68.7 |
Clamping force-RPM-diagram
Clamping force-RPM-diagram
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 250
- red
-
SFA 250
- yellow
-
GST 315
- purple
-
UVB 315
- green
-
Required minimum clamping force Fspmin 33%
Scope of delivery
Chuck, 1 set of base jaws with screws, chuck mounting screws, actuation key, eye bolt and operating manual