arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-SFG

ROTA-S plus 2.0 200-52 A5-SFG

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 819092

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 52 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 5
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7 mm
  • Tandsteek: 4.8 mm
  • Max. opspankracht: 100 kN
  • Max. koppel: 120 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4800 1/min
  • Gewicht: 19.3 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 5
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 4800.0
Max. opspankracht [kN] 100.0
Max. koppel [Nm] 120.0
Slag/klauw [mm] 7.0
Tandsteek [mm] 4.8
Hoogte H met flens [mm] 100.3
Gewicht [kg] 19.3

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding