arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP1

ROTA-S plus 2.0 250-62 C8-VP1

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 819233

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 62 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 8
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 7.7 mm
  • Tandsteek: 6 mm
  • Max. opspankracht: 160 kN
  • Max. koppel: 210 Nm
  • Max. draaisnelheid: 4200 1/min
  • Gewicht: 33.9 kg
스핀들 유형 ISO 702-3
스핀들 크기 Nr. 8
톱니 傾斜セレーション
최대 회전 속도 [1/min] 4200.0
최대 클램핑 포스 [kN] 160.0
최대 토크 [Nm] 210.0
스트로크/죠 [mm] 7.7
톱니 피치 [mm] 6.0
플랜지 포함 높이 H [mm] 112.0
중량 [kg] 33.9

제공 범위
나사, 척 설치 나사, 작동 키, 아이 볼트 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척