arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Wijzig het land om informatie te zien over de producten, diensten en contactpersonen die relevant zijn voor uw locatie.
ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP1

ROTA-S plus 2.0 315-92 C11-VP1

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

IDnr. 819234

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 92 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-3 Nr. 11
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 9.8 mm
  • Tandsteek: 7 mm
  • Max. opspankracht: 180 kN
  • Max. koppel: 220 Nm
  • Max. draaisnelheid: 3400 1/min
  • Gewicht: 63.3 kg
Spiltype ISO 702-3
Spilformaat Nr. 11
Vertanding Zazębienie skośne
Max. draaisnelheid [1/min] 3400.0
Max. opspankracht [kN] 180.0
Max. koppel [Nm] 220.0
Slag/klauw [mm] 9.8
Tandsteek [mm] 7.0
Hoogte H met flens [mm] 133.0
Gewicht [kg] 63.3

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding