arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA-S plus 400-102 A11-VP1

ROTA-S plus 400-102 A11-VP1

Handmatige klauwplaat met klauwensnelwisselsysteem

ID 814346

Standaard handmatige klauwplaten

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 102 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
  • Kleminterface: Hoekvormige vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 12 mm
  • Tandsteek: 8.5 mm
  • Max. opspankracht: 230 kN
  • Max. koppel: 280 Nm
  • Max. draaisnelheid: 2200 1/min
  • Gewicht: 107 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 11
Vertanding Hoekvormige vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 2200.0
Max. opspankracht [kN] 230.0
Max. koppel [Nm] 280.0
Slag/klauw [mm] 12.0
Tandsteek [mm] 8.5
Gewicht [kg] 107.0

Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding