ROTA-S plus 500-162 A11-VP1
手动车床卡盘,带卡爪快换
ID 814358
Standaard handmatige klauwplaten
Productkenmerken
Productkenmerken
- 3-voudige tandlat klauw
- Klemsnelwisselsysteem
- Doorgaand gat: 162 mm
- Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 11
- Kleminterface: Hoekvormige vertanding
- Slag per klem: 12 mm
- Tandsteek: 8.5 mm
- Max. opspankracht: 270 kN
- Max. koppel: 320 Nm
- Max. draaisnelheid: 1500 1/min
- Gewicht: 171 kg
技术细节
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | 傾斜セレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 1500.0 |
| 最大把持力 [kN] | 270.0 |
| 最大トルク [Nm] | 320.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 12.0 |
| 歯ピッチ [mm] | 8.5 |
| 重量 [kg] | 171.0 |
Klemkracht-RPM-diagram
Klemkracht-RPM-diagram
- X 轴:
- n [min-1]
- Y 轴:
- Fsp [kN]
- red
-
SHF 400
- brown
-
STF 400
- yellow
-
SFA 400
- green
-
Vereiste minimale klemkracht Fspmin 33%
Levering
Klauwplaat, 1 set basisklauwen met bouten, klauwplaatmontageschroeven, activeringssleutel, oogbout en bedieningshandleiding