ROTA NCO2-JA 800 Z520-M2
Power lathe chucks without through-hole
ID 1481248
Standard power lathe chucks without through-hole
Product features:
Product features:
- 3-jaw wedge-hook chuck
- Spindle holder: Z520
- Jaw interface: Modul 2
- Without centrifugal force compensation
- With individual jaw adjustment
- Chuck body: EN-GJS-500-7
- Stroke/jaw: 23 mm
- Individual adjustment/jaw: 30 mm
- Piston stroke: 57 mm
- Max. clamping force: 300 kN
- Max. actuating force: 170 kN
- Max. rotational speed: 900 1/min
- Weight: 399 kg
Technische Details
| Spindeltyp | - |
|---|---|
| Spindelgröße | Z520 |
| Verzahnung | Modul 2 |
| Max. Drehzahl [1/min] | 900.0 |
| Max. Spannkraft [kN] | 300.0 |
| Max. Betätigungskraft [kN] | 170.0 |
| Hub/Backe [mm] | 23.0 |
| Kolbenhub (H) [mm] | 57.0 |
| Trägheitsmoment [kgm²] | 32.0 |
| Einzelverstellung/Backe [mm] | 30 |
| Eigenmasse [kg] | 399.0 |
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
Spannkraft-Drehzahl-Diagramm
- X-Achse:
- n [min-1]
- Y-Achse:
- Fsp [kN]
- brown
-
SP-HB-M 1000
- red
-
SWB-M 1000
- green
-
Erforderliche Mindestspannkraft Fspmin 33 %
Lieferumfang
Futter, Nutensteine bzw. Befestigungsschrauben für Aufsatzbacken, Futter-Befestigungsschrauben, Ringschraube und Betriebsanleitung