arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°

ROTA NCR-A 1000 Z520-SV90°

Verzegelde en gevoede 6-klauwplaat

IDnr. 1340109

Standaard aangedreven klauwplaten zonder doorgaand gat

Productkenmerken
  • Compensatieklauwplaten met 6 kaken
  • Verzegeld ontwerp
  • Slingercompensatie: 2+2+2 paarsgewijs oscillerende klauwen
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 20 (Z520)
  • Kleminterface: 3/32" x 90° Nut 25,5H7
Technische gegevens
  • Slag per klem: 25 mm
  • Zuigerslag: 60 mm
  • Slingercompensatie: ± 6 mm
  • Max. opspankracht: 300 kN
  • Max. bedieningskracht: 150 kN
  • Max. draaisnelheid: 600 1/min
  • Gewicht: 1244 kg
Spiltype ISO 702-4
Spilformaat Nr. 20 (Z520)
Vertanding 3/32" x 90°
Max. draaisnelheid [1/min] 600.0
Max. opspankracht [kN] 300.0
Max. bedieningskracht [kN] 150.0
Slag/klauw [mm] 25.0
Zuigerslag (H) [mm] 60.0
Slingercompensatie [mm] ± 6
Traagheidskoppel [kgm²] 149.0
Gewicht [kg] 1244.0

Levering
Klauwplaat, T-moeren of montagebouten voor bovenklauwen, klauwplaatmontagebouten, oogschroef en bedieningshandleiding