arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

ROTA NCR-A 400 Z300-SV90°

密封式 6 爪动力车床卡盘

ID 1339989

标准动力车床卡盘,无通孔

产品特性:
  • 6 爪补偿卡盘
  • 密封的设计
  • 摆动补偿: 2+2+2 卡爪成对摆动
  • 主轴架: ISO 702-4 Nr. 11 (Z300)
  • 卡爪接口: 1/16" x 90° Nut 21H7
技术参数:
  • 单指行程: 12 mm
  • 活塞行程: 30 mm
  • 摆动补偿: ± 2.5 mm
  • 最大夹持力*: 100 kN
  • 最大启动力: 54 kN
  • 最大旋转速度: 1400 1/min
  • 重量: 118 kg
スピンドルタイプ ISO 702-4
スピンドルサイズ Nr. 11 (Z300)
セレーション 1/16" x 90°
最大回転速度 [1/min] 1400.0
最大把持力 [kN] 100.0
最大作動力 [kN] 54.0
ストローク / ジョー [mm] 12.0
ピストンストローク (H) [mm] 30.0
振り子補償 [mm] ± 2.5
慣性モーメント [kgm²] 2.4
重量 [kg] 118.0

納品内容
チャック、トップジョー用 T ナットまたは取付けネジ、チャック取付けねじ、アイボルト、取扱説明書

クランプ力 / 回転数図に注意
把持力 / 回転数図の * 印のついた爪は、遠心力補正機能付きチャックバージョンに取り付けられています。