arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK

ROTA THW plus 260-81 Z170-GBK

Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen

IDnr. 800630

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • 3-voudige tandlat klauw
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 81 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8.2 mm
  • Tandsteek: 5.498 mm
  • Zuigerslag: 28 mm
  • Max. opspankracht: 115 kN
  • Max. bedieningskracht: 65 kN
  • Max. draaisnelheid: 4000 1/min
  • Gewicht: 42 kg
主轴类型 ISO 702-4
主轴尺寸 Nr. 6 (Z170)
细齿 直齿
最大旋转速度 [1/min] 4000.0
最大夹持力* [kN] 115.0
最大启动力 [kN] 65.0
行程/卡爪 [mm] 8.2
齿距 [mm] 5.498
活塞行程(H) [mm] 28.0
惯性矩 [kgm²] 0.41
重量 [kg] 42.0

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册