ROTA THW3 200-52 Z170-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
Identifikačné číslo 1366680
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3 ジョーリングピストンチャック
- 密閉設計
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 52 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-4 Nr. 6 (Z170)
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 従来のジョークイックチェンジチャックに比べ、潤滑間隔を大幅に延長
- クランプ力が一定なためワークの品質が安定
- 片側ストローク: 6.7 mm
- 歯ピッチ: 4.712 mm
- ピストンストローク: 17.5 mm
- 最大把持力: 64 kN
- 最大作動力: 38 kN
- 最大回転速度: 6000 1/min
- 重量: 22.8 kg
Technické údaje
| 스핀들 유형 | ISO 702-4 |
|---|---|
| 스핀들 크기 | Nr. 6 (Z170) |
| 톱니 | 직선형 톱니 |
| 최대 회전 속도 [1/min] | 6000.0 |
| 최대 클램핑 포스 [kN] | 64.0 |
| 최대 구동력 [kN] | 38.0 |
| 스트로크/죠 [mm] | 6.7 |
| 톱니 피치 [mm] | 4.712 |
| 피스톤 스트로크(H) [mm] | 17.5 |
| 관성의 모멘트 [kgm²] | 0.13 |
| 중량 [kg] | 22.8 |
체결력 RPM 도표
체결력 RPM 도표
- Os X:
- n [min-1]
- Os Y:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 160
- red
-
SFA 160
- yellow
-
GST 140-160 I
- purple
-
UVB 160
- green
-
최소한의 체결력(Fspmin 33%) 필요
제공 범위
나사, 죠 체인지 렌치, 척 설치 나사 및 작동 매뉴얼 포함 베이스 죠 1세트와 척