arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW3 265-81 A6-GBK

ROTA THW3 265-81 A6-GBK

旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き

ID 1366712

旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き

特長:
  • 3 ジョーリングピストンチャック
  • 密閉設計
  • ジョークイック・チェンジ システム
  • 貫通穴: 81 mm
  • スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 6
  • ジョーインターフェース: ストレートセレーション
特長 :
  • 従来のジョークイックチェンジチャックに比べ、潤滑間隔を大幅に延長
  • クランプ力が一定なためワークの品質が安定
テクニカルデータ:
  • 片側ストローク: 8.2 mm
  • 歯ピッチ: 5.498 mm
  • ピストンストローク: 24 mm
  • 最大把持力: 115 kN
  • 最大作動力: 59 kN
  • 最大回転速度: 4000 1/min
  • 重量: 49.3 kg
スピンドルタイプ ISO 702-1
スピンドルサイズ Nr. 6
セレーション ストレートセレーション
最大回転速度 [1/min] 4000.0
最大把持力 [kN] 115.0
最大作動力 [kN] 59.0
ストローク / ジョー [mm] 8.2
歯ピッチ [mm] 5.498
ピストンストローク (H) [mm] 24.0
慣性モーメント [kgm²] 0.48
重量 [kg] 49.3

标配范围
卡盘、1 套带螺栓的基爪、卡爪更换扳手、卡盘安装螺栓、可转动螺纹环的装配扳手、吊环螺栓和操作手册