arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
ROTA THW3 315-104 A8-GBK

ROTA THW3 315-104 A8-GBK

Aangedreven klauwplaten met snelwisselsysteem voor klemmen

ID 1366716

Aangedreven klauwplaat met standaard klemsnelwisselsysteem

Productkenmerken
  • 3-klauwplaat met ringzuiger
  • Verzegeld ontwerp
  • Klemsnelwisselsysteem
  • Doorgaand gat: 104 mm
  • Spindelhouder: ISO 702-1 Nr. 8
  • Kleminterface: Rechte vertanding
Uw voordelen:
  • Aanzienlijk langer smeerinterval vergeleken met een conventionele snelwisselklauwplaat
  • Constante klemkrachten en daardoor een gelijkblijvende kwaliteit van het werkstuk
Technische gegevens
  • Slag per klem: 8.6 mm
  • Tandsteek: 5.498 mm
  • Zuigerslag: 25 mm
  • Max. opspankracht: 150 kN
  • Max. bedieningskracht: 80 kN
  • Max. draaisnelheid: 3600 1/min
  • Gewicht: 61.8 kg
Spiltype ISO 702-1
Spilformaat Nr. 8
Vertanding Rechte vertanding
Max. draaisnelheid [1/min] 3600.0
Max. opspankracht [kN] 150.0
Max. bedieningskracht [kN] 80.0
Slag/klauw [mm] 8.6
Tandsteek [mm] 5.498
Zuigerslag (H) [mm] 25.0
Traagheidskoppel [kgm²] 0.86
Gewicht [kg] 61.8

Levering
Klauwplaat, 1 set van basisklauwen met schroeven, klauwwisselsleutel, montagesleutel voor draaibare draadring, oogbout en bedieningshandleiding