ROTA THW3 400-128 A11-GBK
旋盤用パワーチャック、ジョークイック・チェンジシステム付き
ID 1366719
旋盤用パワーチャック、標準ジョークイック・チェンジシステム付き
特長:
特長:
- 3 ジョーリングピストンチャック
- 密閉設計
- ジョークイック・チェンジ システム
- 貫通穴: 128 mm
- スピンドル・ホルダー: ISO 702-1 Nr. 11
- ジョーインターフェース: ストレートセレーション
- 従来のジョークイックチェンジチャックに比べ、潤滑間隔を大幅に延長
- クランプ力が一定なためワークの品質が安定
- 片側ストローク: 8.6 mm
- 歯ピッチ: 5.498 mm
- ピストンストローク: 25 mm
- 最大把持力: 240 kN
- 最大作動力: 128 kN
- 最大回転速度: 3000 1/min
- 重量: 110.3 kg
技術的詳細
| スピンドルタイプ | ISO 702-1 |
|---|---|
| スピンドルサイズ | Nr. 11 |
| セレーション | ストレートセレーション |
| 最大回転速度 [1/min] | 3000.0 |
| 最大把持力 [kN] | 240.0 |
| 最大作動力 [kN] | 128.0 |
| ストローク / ジョー [mm] | 8.6 |
| 歯ピッチ [mm] | 5.498 |
| ピストンストローク (H) [mm] | 25.0 |
| 慣性モーメント [kgm²] | 2.46 |
| 重量 [kg] | 110.3 |
把持力-RPM-図
把持力-RPM-図
- X 軸:
- n [min-1]
- Y 軸:
- Fsp [kN]
- brown
-
SHF 315
- red
-
SFA 315
- yellow
-
GST 400
- purple
-
UVB 400
- green
-
必要な最低把持力 Fspmin 33%
納品内容
チャック、1x ネジ付きベースジョーのセット、ジョー交換レンチ、チャック取付けネジ、回転式ネジ付きリング用取付けレンチ、アイボルトおよび取扱説明書