Clamping pins for NSE mini
Clamping pins
Clamping pins with short taper for form-fit connection of clamping pallets, workpieces or devices with the clamping modules.
説明
Vorteile – Ihr Nutzen
- Positionierung über Kurzkegel
Einfachstes Fügeverhalten bei einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm - Eine durchgängige Spannbolzengröße für alle NSE mini-Module
Keine Verwechslungsgefahr oder Fehlbedienung - Rostfreie Edelstahlausführung
Lange Lebensdauer und maximale Prozesssicherheit
Optionen und spezielle Informationen
- VERO-S SPA mini 20
Spannbolzen mit am ganzen Umfang geschliffenem Kurzkegel zur Fixierung und µ-genauen Positionierung mit einer Wiederholgenauigkeit < 0,005 mm. - VERO-S SPB mini 20
Schwertbolzen mit zwei geschliffenen Flächen zur exakten Ausrichtung und Positionierung der Spannpalette, Spannmittel bzw. Werkstücks. - VERO-S SPC mini 20
Spannbolzen mit Zentrierspiel zum zusätzlichen Spannen der Spannpalette, des Spannmittels bzw. des Werkstücks ohne Ausrichtfunktion.