ROTA TPS 125-26 Z-SV90°
Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique
ID 816126
Mandrin automatique stationnaire en version standard
Caractéristiques des produits :
Caractéristiques des produits :
- Mandrin à 3 mors à rampe
- Perçage: 26 mm
- Support de broche: Z120
- Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 11H7
- Course par mors : 3 mm
- Force de serrage max. à 6 bars: 22 kN
- Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
- Hauteur mandrin: 103 mm
- Poids: 12 kg
技術的詳細
| Serration | 1/16" x 90° |
|---|---|
| Max. clamping force (at 6 bar) [kN] | 22.0 |
| Min. operating pressure [bar] | 3.0 |
| Max. operating pressure [bar] | 8.0 |
| Stroke per jaw [mm] | 3.0 |
| Weight [kg] | 12.0 |
Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws