arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
ROTA TPS 250-68 K-SV90°

ROTA TPS 250-68 K-SV90°

Mandrins stationnaires 3 mors, à actionnement pneumatique

ID 816157

Mandrin automatique stationnaire en version standard

Caractéristiques des produits :
  • Mandrin à 3 mors à rampe
  • Plaque de base pour utilisation stationnaire
  • Perçage: 68 mm
  • Interface des mors: 1/16" x 90° Nut 21H7
Caractéristiques techniques :
  • Course par mors : 5 mm
  • Force de serrage max. à 6 bars: 105 kN
  • Pression d'actionnement max.: 3 - 8 bar
  • Hauteur mandrin: 147 mm
  • Poids: 60 kg
Serration 1/16" x 90°
Max. clamping force (at 6 bar) [kN] 105.0
Min. operating pressure [bar] 3.0
Max. operating pressure [bar] 8.0
Stroke per jaw [mm] 5.0
Weight [kg] 60.0

Scope of delivery
Power lathe chuck, studs, T-nuts, straight fitting, elbow-union, assembly tool, operating manual; without top jaws