arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
WZS GZB-S Ø12 Ø4 25° Similar a la imagen

WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°

Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter

ID 207656

WZS GZB-S Ø12 Ø4 25°, Zwischenbüchsen für Werkzeugschleiffutter
  • Mit 25° Schräge
  • Spanndurchmesser: 4 mm
  • Länge: 45 mm
Technology Intermediate sleeves for tool grinding toolholders
Series WZS GZB-S 25° Contour
Clamping diameter D1 4 mm
D2 [mm] 12.0
D3 [mm] 17.0
D4 [mm] 10.0
L10 [mm] 8.0
Weight [kg] 0.1

Modelo
Con bisel de 25°

Individual
Otros tamaños y versiones especiales disponibles previa consulta