arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
STR-S 140 類似のイラスト

STR-S 140

取付け用溝付き装着トップジョーブランク

ID 1349712

システムジョー、標準

特長:
  • トップジョーブランク
  • ジョーインターフェース: 1.5 mm x 60°
  • 適合タイプ: TANDEM 2 ジョークランプ (サイズ:140)
テクニカルデータ:
  • 寸法: 55 x 70 x 38 mm
  • 材質: 16MnCr5
  • 重量: 0.6 kg
幅 [mm] 70.0
高さ [mm] 38.0
材質 16MnCr5
適合タイプ 140
重量 [kg] 0.6

标配范围
顶爪坯件