arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Cambie la selección del país para ver la información sobre los productos, servicios y personas de contacto relevantes para su ubicación.
GBG 65-35-10

GBG 65-35-10

Mordaza de agarre

ID 490564

Mordazas superiores, estándar

Propiedades del producto:
  • Mordaza, agarre
  • Interfaz 1: W-65-2
Datos técnicos:
  • Dimensiones: 64 x 35 x 10 mm
  • Peso: 0.14 kg
宽度 [mm] 64.0
深度 [mm] 10.0
高度 [mm] 35.0
重量 [kg] 0.14

标配范围
顶爪、紧固螺钉