arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
WDM-5X-BP 270-250-36 類似のイラスト

WDM-5X-BP 270-250-36

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

ID 1398173

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

特長:
  • 安定した下部構造となるベース高さ拡張材
  • グリッドプレートの非常に大きな穴向け
テクニカルデータ:
  • 寸法: 270 x 250 x 36 mm
  • 重量: 14.2 kg
Longueur [mm] 270.0
Largeur [mm] 250.0
Hauteur [mm] 36.0
Poids [kg] 14.2

Etendue de la livraison
Extension de base ; sans vis de fixation