arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
PSC Ø16h6-M16-43.5

PSC Ø16h6-M16-43.5

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

ID 1398392

アクセサリー 直接ワーククランピング装置、標準

特長:
  • 取付けネジ
  • カラーなしのクランピング・ピンの固定用
テクニカルデータ:
  • ヘッド径: 20.9 mm
  • 取付具直径: 12h6
  • ネジ : M16
  • ねじ長さ: 43.5 mm
  • 重量: 0.1 kg
Kopdiameter [mm] 20.9
Passende diameter 12h6
Schroefdraad M16
Schroeflengte [mm] 43.5
Gewicht [kg] 0.1

Levering
Passchroef