arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
国の選択を変更して、お住まいの地域に関連する製品、サービス、および担当者に関する情報を表示します。
SEI M10 Ilustração semelhante

SEI M10

Acessórios TANDEM

ID 402319

Acessórios para morsa acionada

Características do produto:
  • Inserção de fixação
Segmentação lateral:
  • 1º lado: revestido com carboneto de tungstênio
  • 2º lado: Grip
  • 3º lado: Grip, passo de 3 mm
  • 4º lado: Grip, passo de 9 mm
  • 5º lado: Grip, redondo, passo de 9 mm
  • 6º lado: Grip, redondo
Dados técnicos:
  • Dimensões: 34 x 34 x 16 mm
  • Peso: 0.1 kg
Largura [mm] 34.0
Altura [mm] 16.0
Profundidade [mm] 34.0
Adequado para 250
Peso [kg] 0.1

Scope of delivery
Clamping insert (4 pieces), fastening screw