SEI M6
Accesorios TANDEM
ID 402317
Accesorios de bloques de sujeción de fuerza
Propiedades del producto:
Propiedades del producto:
- Elemento de sujeción
- 1.º lado: recubrimiento de carburo de tungsteno
- 2º lado: Agarre
- 3º lado: Agarre, paso de 3 mm
- 4º lado: Agarre, paso de 5 mm
- 5º lado: Agarre, redondo, paso de 5 mm
- 6º lado: Agarre, redondo
- Dimensiones: 18 x 18 x 8 mm
- Peso: 0.01 kg
Technical details
| Šířka [mm] | 18.0 |
|---|---|
| Výška [mm] | 8.0 |
| Hloubka [mm] | 18.0 |
| Vhodné pro | 100 |
| Vlastní hmotnost [kg] | 0.01 |
Rozsah dodávky
Upínací vložka (4 kusy) včetně upevňovacího šroubu