arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
更改地区选项,查看您所在区域可供应的产品、服务和联系人的相关信息。
SGVS-S5-B 70-26.5-24

SGVS-S5-B 70-26.5-24

Mors VS

ID 1452077

Mors système, standard

Caractéristiques des produits :
  • Mors lisse VS
  • Mors à changement rapide
  • Compatible avec: KSC mini
Caractéristiques techniques :
  • Dimensions: 70 x 26,5 x 24 mm
  • Étape de serrage: 5 mm
  • Poids: 0.2 kg
Largeur [mm] 70.0
Profondeur [mm] 26.5
Hauteur [mm] 24.0
Offre groupée Pièce
Poids [kg] 0.2

Etendue de la livraison
Système de mors