arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z235-C11 Illustration similaire

FFV Z235-C11

Plaque interface standard

ID 836132

Plaque interface standard

Caractéristiques des produits :
  • Flasque de réduction
  • Pour les mandrins de tour automatiques à actionnement pneumatique
  • Côté mandrin: Z235
  • Côté machine: ISO 702-3 Nr. 11
Caractéristiques techniques :
  • Cercle de pas de mandrin: 290.5 mm
  • Cercle de pas de broche: 235 mm
  • Hauteur: 30 mm
  • Perçage: 192.9 mm
  • Poids: 9.2 kg
Côté mandrin Z235
Côté machine ISO 702-3 Nr. 11
Cercle de pas de mandrin [mm] 290.5
Cercle de pas de broche [mm] 235.0
Hauteur [mm] 30.0
Perçage [mm] 192.9
Poids [kg] 9.2

Etendue de la livraison
Plaque interface, vis de fixation