arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Modifica la selezione del Paese per visualizzare le informazioni su prodotti, servizi e persone di contatto pertinenti per la tua sede.
FFV Z310-A11-2 Illustrazione simile

FFV Z310-A11-2

Flangia standard

ID 836052

Flangia standard

Caratteristiche del prodotto:
  • Flangia di riduzione
  • Per mandrini autocentranti ad azionamento pneumatico
  • Lato mandrino: Z310
  • Lato macchina: ISO 702-1 Nr. 11
Dati tecnici:
  • Cerchio del passo del mandrino: 374 mm
  • Cerchio del passo del mandrino: 235 mm
  • Altezza: 38 mm
  • Foro passante: 185 mm
  • Peso: 20.1 kg
Lato mandrino Z310
Lato macchina ISO 702-1 Nr. 11
Cerchio del passo del mandrino [mm] 374.0
Cerchio del passo del mandrino [mm] 235.0
Altezza [mm] 38.0
Foro passante [mm] 185.0
Peso [kg] 20.1

La fornitura comprende
Flangia, viti di montaggio