arrow calendar cartcheck checkmark close configure contact danger download external_link facebook globeinfo instagram jobfinder linkedin logo_claim logout mail menuminus navigation pin play plus rss searchshaft success twitteruserwarning wechat x-twitterxing youku youtube zoom
Changez la sélection du pays pour voir les informations sur les produits, les services et les interlocuteurs pertinents pour votre localisation.
AZB JIS-BT 40 45° MAS 403 Illustration similaire

AZB JIS-BT 40 45° MAS 403

Embouts

ID 9150122

En stock
Embouts AZB JIS-BT 40 45° MAS 403
  • Embout de tirage DIN ISO 7388-3 forme JF
  • Diamètre D1: 15 mm
  • Longueur L1: 60 mm
D1 [mm] 15.0
D2 [mm] 10.0
D3 [mm] 17.0
L1 [mm] 60.0
L2 [mm] 35.0
L3 [mm] 28.0
a [°] 45.0
G1 M16
Poids [kg] 0.076
Ancienne norme : MAS 403 30°/45°

Version
Embout de tirage DIN ISO 7388-3 forme JF